Menü Suche

Spiralschutzschläuche ‒ mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Auf Lager

Spiralschutzschläuche für die Sicherheit im Bergbau. Zugelassenes Produkt, ist aufgrund seiner flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften ideal für unterirdische Anwendungen. Entwickelt, um Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügen über ein starkes Formgedächtnis und sorgen so für eine maximale Schlauchabdeckung und bieten gleichzeitig einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.

  • Geprüft und zugelassen gemäß der früheren britischen Kohlespezifikation 182: 1986, erfüllt die Anforderungen an nichtmetallische Materialien für den Einsatz unter Tage.
  • Getestet und zugelassen vom Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW, gemäß AS2660 FRAS-Konformität – 1991.
  • Internationale Norm: ISO 6805.
  • Patente angemeldet: Australien 747837, Deutschland 69912586.3-08, Italien und Vereinigtes Königreich 1062456, Vereinigte Staaten 6286557
  • Flammwidrig und antistatisch.
Material: HDPE Farbe: Grau, Schwarz Seriennummer: SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C D Kaufen
711,2802 € - 711,2802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
61.0
104,5227 € - 115,9162 € 22 Auf Lager
2.5 mm
15.0
74,2644 € - 92,3714 € 2 Auf Lager
2.3 mm
12.0
118,4409 € - 139,4753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
19.0
347,7772 € - 347,7772 € 8 Auf Lager
4.3 mm
30.5
463,7077 € - 463,7077 € 12 Auf Lager
4.3 mm
38.0
216,4805 € - 255,4202 € 61 Auf Lager
3.5 mm
23.0
811,4849 € - 811,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
70.5
Spiralguard FRAS 65.0 mm 90.0 mm 6.0 mm HDPE Schwarz

10170649

Preisbereich
711,2802 € - 711,2802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Spezifikationen
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 16.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10170571

Preisbereich
115,9162 € - 104,5227 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Spezifikationen
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 13.0 mm 17.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10170557

Preisbereich
92,3714 € - 74,2644 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Spezifikationen
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.0 mm 28.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10170588

Preisbereich
139,4753 € - 118,4409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Spezifikationen
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 33.0 mm 44.0 mm 4.2 mm HDPE Schwarz

10170618

Preisbereich
347,7772 € - 347,7772 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Spezifikationen
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 44.0 mm 65.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10170625

Preisbereich
463,7077 € - 463,7077 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Spezifikationen
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 27.0 mm 33.0 mm 3.5 mm HDPE Schwarz

10170601

Preisbereich
255,4202 € - 216,4805 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Spezifikationen
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 80.0 mm 150.0 mm 7.0 mm HDPE Grau

10170663

Preisbereich
811,4849 € - 811,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Spezifikationen
    ISO 6805