Menü Suche

Spiralguard FRAS 38.0 mm 36.1 mm 4.3 mm HDPE Grau

Neue Essentra-Artikelnummer:

10170625

Alte Essentra-Artikelnummer:

SGX-50FRAS

5 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 455,0615 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

455,06 €

1 x 455,0615 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 38.0
C 4.3 mm
Rollenlänge 20.0 m
Farbe Grau
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Zur Verwendung mit -20 Hydraulic Hose
Spezifikationen ISO 6805
Standard ISO
Standard NSW
Besondere Merkmale (alle) High Abrasion Resistant, UV Resistant, Flame Retardant, Anti-Stat
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns