Menü Suche

Spreiznieten

Auf Lager

Spreiznieten werden für die Befestigung und Verbindung von mehreren Platten verwendet. Unser Sortiment ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich: K-Resin und Polypropylen (PP).

Die K-Resin-Varianten haben eine transparente Farbe. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Schlagzähigkeit, Steifigkeit und hervorragende Klarheit und Glanz aus. Das macht es zu einer guten Wahl für Endprodukte. K-Resin ist eine gute Wahl für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich medizinischer und Display-Komponenten.

Die PP-Optionen sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Dieses Material hat eine gute Temperaturstabilität und ist gegen die meisten Säuren und Laugen beständig. PP ist eine gute Wahl für elektronische Anwendungen oder als Verpackungskomponente.

Materialien: K-Resin und Polypropylen (PP) Farben: Schwarz, Farblos und Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kompatible Maximal-Plattenstärke Kaufen
1,7741 € - 1,7741 € 1243 Auf Lager
8.0 mm
Black
PP
14.0 mm
1,7882 € - 1,7882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Black
PP
21.0 mm
3,2525 € - 3,2525 € 93200 Auf Lager
8.0 mm
Clear
K-Resin SBC
14.0 mm
2,8442 € - 5,9728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Clear
K-Resin SBC
21.0 mm
0,1047 € - 0,1222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Weiß
PP
21.0 mm
1,7741 € - 1,7741 € 42158 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
PP
14.0 mm
Expansionsniete 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Schwarz

10105184

Preisbereich
1,7741 € - 1,7741 €

Lagerbestände
1243 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Nietentyp
    Schnappniete
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
Expansionsniete 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Schwarz

10105207

Preisbereich
1,7882 € - 1,7882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Nietentyp
    Schnappniete
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
Expansionsniete 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm K-Resin SBC Transparent

10105160

Preisbereich
3,2525 € - 3,2525 €

Lagerbestände
93200 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    K-Resin SBC
  • Nietentyp
    Schnappniete
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
Expansionsniete 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm K-Resin SBC Transparent

10105191

Preisbereich
5,9728 € - 2,8442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    K-Resin SBC
  • Nietentyp
    Schnappniete
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
Expansionsniete 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Weiß

10554562

Preisbereich
0,1222 € - 0,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    21.0 mm
  • Ankerlänge
    21.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Expansionsniete 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Weiß

10105177

Preisbereich
1,7741 € - 1,7741 €

Lagerbestände
42158 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Nietentyp
    Schnappniete
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub