Kühlkörpernieten sind federgelagert. Sie werden zur Befestigung eines Kühlkörpers an einem Prozessorchip auf einer Leiterplatte verwendet. Die Metallfeder übt einen kontinuierlichen Druck auf den Kühlkörper aus, bis der Wärmekleber aushärtet.
Unser Angebot umfasst zwei Optionen. Die eine hat eine verchromte Stahlfeder und die andere eine Feder aus Edelstahl. Die Edelstahlvariante kann auch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher montiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestbohrungsdurchmesser feste Platte | Maximaler Bohrungsdurchmesser feste Platte | Ausführung | Plattenstärke | Ankerlänge | Bohrungsgröße | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3156 € - 0,3156 € | 891 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 10010693 | 0,2625 € - 0,3027 € | 3554 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.