Menü Suche

Abnehmbare Niete 3.5 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Schwarz

Diese lösbaren Schnappnieten bestehen aus Nylon und sind ideal für Anwendungen, die eine regelmäßige Wartung erfordern.
Artikelnr:

552054

1999 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,1242 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

124,20 €

1000 x 0,1242 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 6.0 mm
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 8.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 3.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.5 - 4.5 mm
Stiftkopf-Durchmesser 12.0 mm
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Rund
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns