Menü Suche

Expansionsniete 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Weiß

Spreiznieten aus schwarzem Nylon 6. Diese Nieten haben einen Kopfdurchmesser von 0,394 Zoll; sie sind kompatibel mit Löchern und haben eine maximale Plattenstärke von 0,079 Zoll.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10173824

Alte Essentra-Artikelnummer:

SRT-3045W

2678 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3224 €
5000 + 0,2971 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

322,40 €

1000 x 0,3224 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 4.5 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 8.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 3.1 - 3.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.0 - 3.0 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 115 °C
Stiftkopf-Durchmesser 10.0 mm
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Knopf
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns