Menü Suche

Expansionsniete 4.2 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Schwarz

Diese lösbaren Schnappnieten bestehen aus Nylon und sind ideal für Anwendungen, die eine regelmäßige Wartung erfordern.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10173855

Alte Essentra-Artikelnummer:

SRT-4100B

16000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3745 €
5000 + 0,3463 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

374,50 €

1000 x 0,3745 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 10.0 mm
Kopfdurchmesser 12 mm
Kopfhöhe 8.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.1 - 4.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 7.5 - 8.5 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 115 °C
Stiftkopf-Durchmesser 12.0 mm
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Knopf
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt SRT-4100B ersetzt:

Abnehmbare Niete 4.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10449745
Alte Essentra-Artikelnummer: 462632

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns