Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

Dieser Flachkopf-Steckverbinder mit Widerhaken kann in Gewinde- oder Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Gefertigt aus schwarzem Nylon mit guter chemischer und elektrischer Beständigkeit.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10217771

Alte Essentra-Artikelnummer:

167007069902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3956 €
500 - 999 0,2816 €
1000 + 0,2168 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

39,56 €

100 x 0,3956 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 18.0 mm
Kopfdurchmesser 13.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.5 - 10.0 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Nietentyp Rastniete
Typ Type 2
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns