Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3256 € - 0,3256 € | 746 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,1393 € - 0,1621 € | 5140 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
2
|
||
| 0,3443 € - 0,3443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2023 € - 0,2109 € | 349000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,406 € - 0,406 € | 56795 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,2195 € | 190196 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | 15793 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3113 € - 0,3113 € | 111 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0959 € - 0,1122 € | 808 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 0,0965 € - 0,113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,2195 € | 58232 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 0,2683 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,5366 € - 0,5366 € | 888 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1922 € - 0,2137 € | 21903 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,4332 € - 0,4332 € | 2000 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3199 € - 0,3199 € | 994 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | 2990 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| 0,1477 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,2023 € | 38847 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.