Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm Nylon Natur

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Artikelnr:

167107200002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,5706 €
500 - 999 0,438 €
1000 + 0,3509 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

57,06 €

100 x 0,5706 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 26.9 mm
Kopfdurchmesser 17.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.5 - 20.3 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Nietentyp Rastniete
Typ Type 1
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns