Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

Dieser Rundkopf-Steckverbinder mit Widerhaken kann in Gewinde- oder Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Gefertigt aus schwarzem Nylon mit guter chemischer und elektrischer Beständigkeit.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10091715

Alte Essentra-Artikelnummer:

167205069902

17906 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3379 €
500 - 999 0,2407 €
1000 + 0,1844 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

33,79 €

100 x 0,3379 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 15.0 mm
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.1 - 5.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.0 - 10.0 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Typ Euro-Kugelrollen
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns