Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 5.6 mm 1.5 mm 15.0 mm Nylon Natur

Dieser Rundkopf-Schnappnagel kann in Gewinde- oder Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon mit guter chemischer und elektrischer Beständigkeit.
Artikelnr:

167206500002

1869 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3247 €
500 - 999 0,2307 €
1000 + 0,1782 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

32,47 €

100 x 0,3247 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 20.0 mm
Kopfdurchmesser 13.0 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.6 - 6.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.5 - 15.0 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Typ Type 1
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns