Menü Suche

Spreizniete 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm Nylon Natur

Niete mit vorstehenden Widerhaken entlang des Schafts bietet eine effiziente Befestigungslösung für das Verbinden einer Vielzahl von Plattenstärken und Materialien. Kann als Niete und als Schraube verwendet werden. Schnelle und einfache Montage. Ersetzt Artikel mit Nr.: 495226
Artikelnr:

1941045

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,2257 €
10000 + 0,2209 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

225,70 €

1000 x 0,2257 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 27.2 mm
Kopfdurchmesser 19.0 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.7 - 20.0 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Typ Typ 3
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Produkt 1941045 ersetzt:

Spreizniete 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm PP Durchsichtig
Artikelnr: 495226

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns