Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Nylon Schwarz

Dieser Ratschenverschluss verfügt über Stachelvorsprünge entlang des Schaftes, die eine effiziente Befestigungslösung beim Verbinden einer Vielzahl von Plattendicken und Materialien bieten. Gefertigt aus schwarzem Nylon.
Artikelnr:

27RT3121516_REACH

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 38.3 mm
Kopfdurchmesser 15.7 mm
Kopfhöhe 2.9 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 7.9 - 7.9 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.1 - 257.2 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Typ Type 1
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns