Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Natur

This unslotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Artikelnr:

27SC2520K075

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0843 €
5000 - 19999 0,0759 €
20000 + 0,0683 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

84,30 €

1000 x 0,0843 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 19.1 mm
Kopfdurchmesser 9.5 mm
Kopfhöhe 2.4 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.2 - 5.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 19.1 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Typ Typ 2
Nietenkopfform Flach
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Kopfausführung Gerändelt
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns