Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 5.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natur

Diese aus naturfarbenem Acetal gefertigten Clips rasten fest in vorgebohrte Löcher ein und halten die zusammengesetzten Teile zusammen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10366189

Alte Essentra-Artikelnummer:

27SC2520R037

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,076 €
5000 - 19999 0,0684 €
20000 + 0,0615 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

76,00 €

1000 x 0,076 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 9.5 mm
Kopfdurchmesser 11.4 mm
Kopfhöhe 4.1 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.2 - 5.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 9.5 mm
Schlitztiefe 1.9 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Typ Euro-Kugelrollen
Nietenkopfform Rund
Antriebstyp Mit Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Kopfausführung Geschlitzt Rund
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns