Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon Natur

Spreizniete, hergestellt aus schwarzem Nylon 6/6. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens, wodurch sich die Spreizschäfte auszudehnen und verriegeln.
Artikelnr:

27SC2520R100

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0853 €
5000 - 19999 0,0767 €
20000 + 0,0691 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

85,30 €

1000 x 0,0853 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 25.4 mm
Kopfdurchmesser 11.4 mm
Kopfhöhe 4.1 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.2 - 5.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 25.4 mm
Schlitztiefe 1.9 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Typ Typ 2
Nietenkopfform Rund
Antriebstyp Mit Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Kopfausführung Geschlitzt Rund
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns