Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 0.203 in 0.070 in 0.250 in PA Schwarz

Dieser Kuppelkopf-Weihnachtsbaumniet kann in Gewinde- oder Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Gefertigt aus schwarzem Nylon mit guter chemischer und elektrischer Beständigkeit.
Artikelnr:

27XT2030375

994 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0772 €
5000 - 19999 0,0695 €
20000 + 0,0625 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

77,20 €

1000 x 0,0772 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 9.5 mm
Kopfdurchmesser 15.9 mm
Kopfhöhe 2.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.8 - 6.4 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Tannenbaumbefestigung
Typ Typ 2
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns