Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 7.9 mm 1.6 mm 25.4 mm PA Schwarz

Niete mit Widerhaken entlang des Schaftes, die eine effiziente Befestigungslösung für die Verbindung verschiedener Plattenstärken und Materialien bieten. Kann sowohl als Niet als auch als Schraube verwendet werden. Schnelle und einfache Montage.
Artikelnr:

27XT3121000

7942 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,149 €
5000 - 19999 0,1341 €
20000 + 0,1207 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

149,00 €

1000 x 0,149 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 26.3 mm
Kopfdurchmesser 22.2 mm
Kopfhöhe 2.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 7.9 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.6 - 25.4 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Tannenbaumbefestigung
Typ Typ 2
Nietenkopfform Flachrund
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns