495221
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 + | 0,2501 € |
Ankerlänge | 20.4 mm |
---|---|
Ankerlänge | 0.803 in |
Kopfdurchmesser | 17.8 mm |
Kopfdurchmesser | 0.701 in |
Kopfhöhe | 2.5 mm |
Kopfhöhe | 0.098 in |
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 6.0 - 6.3 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.236 - 0.248 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 2.5 - 12.0 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.098 - 0.472 in |
Farbe | Durchsichtig |
Hauptmaterial | Polypropylen |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Nietentyp | Rastniete |
Typ | Type 1 |
Nietenkopfform | Flachrundkopf |
Antriebstyp | Ohne Schlitz |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Nietenbefestigungsausführung | Einschub |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.