Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Durchsichtig

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10278994

Alte Essentra-Artikelnummer:

495227

888 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,5266 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

526,60 €

1000 x 0,5266 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 34.8 mm
Kopfdurchmesser 30.0 mm
Kopfhöhe 2.2 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 7.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.0 - 25.0 mm
Farbe Durchsichtig
Hauptmaterial Polypropylen
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Rastniete
Typ Euro-Kugelrollen
Nietenkopfform Flachrundkopf
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns