Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 4.8 mm 3.2 mm 12.1 mm Nylon Schwarz

Blindlochverschlüsse haben Rippen, die sich beim Eindrücken in das Loch auslenken und in der Lage sind, eine Vielzahl von Plattendicken zu verbinden. Hergestellt aus schwarzem Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10149300

Alte Essentra-Artikelnummer:

BHF-2

81 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,152 €
5000 - 9999 0,1408 €
10000 - 19999 0,1336 €
20000 + 0,1261 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

152,00 €

1000 x 0,152 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 16.5 mm
Kopfdurchmesser 11.0 mm
Kopfhöhe 1.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.8 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.2 - 12.1 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Tannenbaumbefestigung
Typ Euro-Kugelrollen
Nietenkopfform Flach
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns