Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 5.0 mm 1.5 mm 7.5 mm Nylon Schwarz

Niete mit vorstehenden Widerhaken entlang des Schafts bietet eine effiziente Befestigungslösung für das Verbinden einer Vielzahl von Plattenstärken und Materialien. Kann als Niete und als Schraube verwendet werden. Schnelle und einfache Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10000731

Alte Essentra-Artikelnummer:

BPF-F4410

39633 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1844 €
5000 - 9999 0,1689 €
10000 + 0,1605 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

184,40 €

1000 x 0,1844 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 14.7 mm
Kopfdurchmesser 12.9 mm
Kopfhöhe 2.3 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.0 - 5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.5 - 7.5 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Tannenbaumbefestigung
Typ Typ 3
Nietenkopfform Flachrundkopf
Antriebstyp Ohne Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns