Menü Suche

Spreiznieten ‒ robust

Auf Lager

Robuste Spreiznieten haben ein schnelles und einfaches Push-Fit-Design. Sie haben ein einteiliges Design mit einem vorgetriebenen Stift, der es ermöglicht, die Niete schnell von Hand oder mit automatischen Geräten anzubringen. Sie können leicht entfernt werden, indem der Stift aus der Tülle gezogen wird.

Unser Sortiment an robusten Spreiznieten eignet sich für Anwendungen, die einen von vorne eindrückbaren (Befestigung auf der Blindseite) Befestiger erfordern, der entfernt und wiederverwendet werden kann. Die Nieten bieten das und mehr! Sie sind außerdem sehr vibrationsbeständig und eine gute Wahl für leichte Anwendungen.

Die Niete hat ein robustes Design, das in seiner Struktur widerstandsfähig bleibt, aber dennoch einen sauberen und ordentlichen Abschluss bietet. Diese Nieten sind robust, zuverlässig und eine äußerst wirtschaftliche Wahl.

  • Material: Nylon 6/6
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB und UL94 V2
  • Farbe: Schwarz


Seriennummer: SR1912

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,6427 € - 0,6427 € 50818 Auf Lager
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,7532 € - 0,7532 € 7991 Auf Lager
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
0,1176 € - 0,1424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
10036273 0,1879 € - 0,2166 € 1882 Auf Lager
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,5767 € - 0,5767 € 4085 Auf Lager
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,1075 € - 0,1524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1236 € - 0,1695 € 7220 Auf Lager
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
0,1678 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
  • von 2
Expansionsniete 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10278826

Preisbereich
0,6427 € - 0,6427 €

Lagerbestände
50818 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8 - 8.0 mm
Expansionsniete 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6 Schwarz

10278864

Preisbereich
0,7532 € - 0,7532 €

Lagerbestände
7991 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    25.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.5 mm
Expansionsniete 1.5 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036242

Preisbereich
0,1424 € - 0,1176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.9 - 5.2 mm
Expansionsniete 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036273

Preisbereich
0,2166 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1882 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    21.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 8.3 mm
Expansionsniete 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Schwarz

10278765

Preisbereich
0,5767 € - 0,5767 €

Lagerbestände
4085 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 mm
Expansionsniete 2.7 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036303

Preisbereich
0,1524 € - 0,1075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 3.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.3 mm
Expansionsniete 6.7 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036334

Preisbereich
0,1695 € - 0,1236 €

Lagerbestände
7220 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.7 - 7.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.7 - 3.9 mm
Expansionsniete 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036266

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 7 mm