Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,0675 € - 0,1085 € | 1877 Auf Lager |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
BT-5-10-BL | 0,0626 € - 0,1013 € | 51500 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
|
0,0565 € - 0,0717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1265 € - 0,1533 € | 2348 Auf Lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0397 € - 0,0465 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,1727 € - 0,2017 € | 898 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | 51596 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,0733 € - 0,0781 € | 1000 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | 2000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0591 € - 0,0628 € | 54 Auf Lager |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,0881 € - 0,1211 € | 12436 Auf Lager |
UL94 V-2
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1272 € - 0,1533 € | 2042 Auf Lager |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0393 € - 0,0575 € | 2938 Auf Lager |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0457 € - 0,067 € | 1473 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0481 € - 0,0705 € | 6092 Auf Lager |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0613 € - 0,0997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0572 € - 0,0717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1265 € - 0,1533 € | 1248 Auf Lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | 10198 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,0397 € - 0,0465 € | 2996 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.