Menü Suche

Sechskantmutter M16 24.0 mm PVDF Natur

Durch die sechseckige Form mit sechs flachen Seiten können diese Sechskantmutter aus Nylon einfach mit einem herkömmlichen Schraubenschlüssel festgezogen oder gelöst werden, da sie entweder für SAE-Zollmaße oder metrische Maße ausgelegt sind. Nylon-Sechskantmuttern sind nicht leitfähig und bieten eine Korrosionsbeständigkeit und einen dauerhaften Halt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10041659

Alte Essentra-Artikelnummer:

0030090500VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,8726 €
1000 + 1,76 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

187,26 €

100 x 1,8726 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M16
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyvinylidenfluorid
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns