Menü Suche

Sechskantmutter M12 18.0 mm PA Schwarz

This hexagonal nut is made from black Nylon. Used in applications where the nut is required to be electrically, chemically and thermally resistant. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 and DIN 943 for guidance purposes only.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10041598

Alte Essentra-Artikelnummer:

0030070001VR

5323 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,5068 €
1000 - 1999 0,4801 €
2000 + 0,4365 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

50,68 €

100 x 0,5068 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M12
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns