Menü Suche

Sechskantmutter M4 6.9 mm PA Natur

This hexagonal nut is made from black Nylon. Used in applications where the nut is required to be electrically, chemically and thermally resistant. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 and DIN 943 for guidance purposes only.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10325124

Alte Essentra-Artikelnummer:

04M040070HN

15094 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0666 €
5000 - 9999 0,057 €
10000 + 0,0499 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

66,60 €

1000 x 0,0666 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M4
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 04M040070HN ersetzt:

Natur PC Standard-Sechskantmutter - Gewindegröße M4 x .7; Abstand Schlüsselweite 6.9 mm | 0.272 in; Gesamthöhe 3.0 mm | 0.118 in
Neue Essentra-Artikelnummer: 10558027
Alte Essentra-Artikelnummer: HN-M4-01

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns