Menü Suche

Sechskantmutter M16 24.0 mm PA Natur

Diese Sechskantmutter ist aus natürlichem Nylon gefertigt. Für Anwendungen, bei denen die Mutter elektrisch, chemisch und thermisch beständig sein muss. Die Normen NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 und DIN 943 dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10326565

Alte Essentra-Artikelnummer:

051160000002

20 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,7321 €
500 - 999 0,5604 €
1000 + 0,4505 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

73,21 €

100 x 0,7321 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M16
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns