Menü Suche

Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

Bügelgriff aus GF Polyamid, einem schlagfesten Material, das leicht und vielseitig ist. Diese Bügelgriffe werden unter anderem in der Elektroindustrie, im Maschinenbau und im Möbelbau eingesetzt. Sie sind stoßfest, wetterbeständig und UV-beständig.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10187951

Alte Essentra-Artikelnummer:

1218965

238 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 7,1809 €
1 - 4 6,6463 €
5 - 4 6,8148 €
5 - 9 6,3147 €
10 - 9 6,4769 €
10 - 19 5,9969 €
20 - 19 5,7588 €
20 + 5,3558 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

6,65 €

1 x 6,6463 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Unterteil 74.0 mm
Gesamthöhe 33.0 mm
Gesamtlänge 114.0 mm
Grifffarbe Grau
Griffmaterial GF PA
Griffausführung Rechteckige Stange
Grifftyp Schützender Flügelgriff
Material Verstärktes polyamidbasiertes Technopolymer (PA)
Montageart Schraubbefestigung
Zolltarifnummer 3926909790
Gewindegröße Non Threaded

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns