Menü Suche

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Auf Lager

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Grifffarbe Gesamthöhe Kaufen
12,5737 € - 37,4634 € 600 Auf Lager
M8
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
56.0 mm
6,1659 € - 7,1809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
0,3083 € - 0,3632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
10.5 mm
10,701 € - 11,8978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
140.0 mm
Nylon
Schraubbefestigung
Schwarz
50.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
146.0 mm
PA
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
42.0 mm
3,872 € - 4,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
35.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Grau
27.0 mm
5,3558 € - 7,1809 € 260 Auf Lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
13,5138 € - 29,396 € 329 Auf Lager
M10
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
56.0 mm
3,0141 € - 3,0141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
80.0 mm
Nylon, glasfaserverstärkt
Screw on
80.0 mm
6,2846 € - 7,1809 € 342 Auf Lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
3,872 € - 4,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
35.0 mm
Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
27.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
145.0 mm
PA
Einfache Bohrung
Schwarz
40.0 mm
6,6036 € - 10,6447 € 3940 Auf Lager
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
40.0 mm
12,0668 € - 26,2626 € 73 Auf Lager
M8
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
41.0 mm
10,7018 € - 31,8659 € 1241 Auf Lager
M8
Glass Filled Nylon 6
Bolzen mit Gewinde
Schwarz
50.0 mm
0,3421 € - 0,3984 € 13000 Auf Lager
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,2309 € - 0,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,3083 € - 0,3632 € 400 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
8.5 mm
0,0423 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
0,0798 € - 0,093 € 12600 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
8.5 mm
  • von 3
Handgriff 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259184

Preisbereich
37,4634 € - 12,5737 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187968

Preisbereich
7,1809 € - 6,1659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Abdeckkappe M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Orange

10260715

Preisbereich
0,3632 € - 0,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Orange
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 120.0 mm M5 Nylon Schwarz

10273760

Preisbereich
11,8978 € - 10,701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Griffausführung
    Gebogener Handgriff
Handgriff 117.0 mm M8 PA Schwarz

10260531

Preisbereich
10,6447 € - 6,6036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Gesamtlänge
    146.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
Handgriff 28.5 mm M2 Nylon 6 Grau

10273692

Preisbereich
4,2663 € - 3,872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    28.5 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    Nylon 6
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187951

Preisbereich
7,1809 € - 5,3558 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Handgriff 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259191

Preisbereich
29,396 € - 13,5138 €

Lagerbestände
329 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Standardgriff 80.0 mm Nylon, glasfaserverstärkt Schwarz

10136133

Preisbereich
3,0141 € - 3,0141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Material
    Nylon
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187944

Preisbereich
7,1809 € - 6,2846 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Handgriff 28.5 mm M2 Nylon 6 Schwarz

10273708

Preisbereich
4,2663 € - 3,872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    28.5 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon 6
Handgriff 117.0 mm M6 PA Schwarz

10260494

Preisbereich
4,1677 € - 4,1677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    145.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10260524

Preisbereich
10,6447 € - 6,6036 €

Lagerbestände
3940 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    145.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    145.0 mm
  • Material Stangenende
    PA
Handgriff 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259177

Preisbereich
26,2626 € - 12,0668 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Handgriff 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Schwarz

10259214

Preisbereich
31,8659 € - 10,7018 €

Lagerbestände
1241 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Abdeckkappe M6 Nylon Gelb

10260586

Preisbereich
0,3984 € - 0,3421 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Grau

10260623

Preisbereich
0,2717 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Gelb

10260661

Preisbereich
0,3632 € - 0,3083 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Weiß

10260609

Preisbereich
0,0423 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abdeckkappe M8 Nylon Rot

10260647

Preisbereich
0,093 € - 0,0798 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon