Menü Suche

Handgriff 120.0 mm M8 PA Schwarz

Bügelgriff aus Polyamid, einem schlagfesten Material, das leicht und vielseitig ist. Diese Bügelgriffe werden unter anderem in der Elektroindustrie, im Maschinenbau und im Möbelbau eingesetzt. Sie sind stoßfest, wetterbeständig und UV-beständig.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10259177

Alte Essentra-Artikelnummer:

465934

373 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 26,2626 €
50 + 12,0668 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

26,26 €

1 x 26,2626 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Unterteil 137.0 mm
Gesamthöhe 41.0 mm
Gesamtlänge 137.0 mm
Material Stangenende PA
Grifffarbe Schwarz
Griffmaterial PA
Griffausführung Sechskant
Grifftyp Bügelgriff
Montageart Gewindeeinsatz
Zolltarifnummer 3926909790
Gewindegröße M8

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns