Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.
Seriennummer: SR1785
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0855 € - 0,0998 € | 3598 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 10075 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11536 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gelb
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 3298 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 8691 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grün
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blau
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 51086 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 818800 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rot
|
|
||
| 0,0262 € - 0,0307 € | 3576 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silbern
|
|
||
| 0,1315 € - 0,1434 € | 2277 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1225 € | 5966 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 61 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1392 € - 0,1629 € | 9276 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0837 € - 0,098 € | 1694 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1643 € - 0,1783 € | 52706 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1225 € | 1271 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2145 € | 1798 Auf Lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.