Menü Suche

Steckmuttern

Auf Lager

Steckmuttern werden zum Aufdrücken auf einen Gewindebolzen verwendet. Die Montage erfolgt dadurch, dass man die Mutter einfach über das Gewinde drückt und mit einer 180-Drehung festzieht.

Seriennummer: SR2305

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Außendurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,1137 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.9 mm
8.2 mm
4.2 mm
10215296 0,12 € - 0,164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
0,164 € - 0,1763 € 9000 Auf Lager
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
0,149 € - 0,1613 € 16410 Auf Lager
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
Mutter mit Schnell-Passung M3 6.9 mm PA66 Schwarz

10215289

Preisbereich
0,1476 € - 0,1137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.9 mm
  • Außendurchmesser
    8.2 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Lippenhöhe
    2.1 mm
  • Gewindegröße
    M3
Mutter mit Schnell-Passung M4 8.0 mm PA66 Schwarz

10215296

Preisbereich
0,164 € - 0,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    9.6 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Lippenhöhe
    2.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
Mutter mit Schnell-Passung M6 12.7 mm PA66 Schwarz

10215319

Preisbereich
0,1763 € - 0,164 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.9 mm
  • Lippenhöhe
    2.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
Mutter mit Schnell-Passung M5 10.0 mm PA66 Schwarz

10215302

Preisbereich
0,1613 € - 0,149 €

Lagerbestände
16410 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Lippenhöhe
    2.5 mm
  • Gewindegröße
    M5