Menü Suche

Mutter mit Schnell-Passung M6 12.7 mm PA66 Schwarz

Diese Steckmutter ist aus schwarzem Nylon und wurde als schnelle und sichere Befestigungsmethode entwickelt. Zur Installierung die Mutter auf einen Gewindebolzen aufdrücken, dann um 180 Grad drehen, um sie zu fixieren.
Artikelnr:

1442507

7000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,173 €
5000 + 0,1609 €
Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 12.7 mm
Außendurchmesser 15.0 mm
Gesamthöhe 6.9 mm
Lippenhöhe 2.5 mm
Gewindegröße M6
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790
Material PA66
Mutterndesign Hex Collar

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns