Menü Suche

Stopfen für Ovalrohre

Auf Lager

Ovale Einsätze und Gleiter sind ideal, um dem Ende von ovalen Rohren ein hochwertiges und schönes Aussehen zu verleihen. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

Sie werden in die Enden ovaler Rohre eingesetzt, z. B. bei Stühlen und Tischbeinen. Sie sind für die gängigsten Größen und Stärken erhältlich.

Unser Angebot umfasst eine Reihe von Optionen, die eine einfache Montage und Demontage sowie eine sichere Befestigung ermöglichen. Es gibt gerippte Optionen, die ein einfaches Einführen und einen festen Sitz ermöglichen. Diese Produkte sind langlebig und haltbar, Sie werden sicher einen Einsatz in unserem Sortiment für Ihr nächstes Projekt finden.

  • Mit ovalem Design. Ideal, um einer Anwendung ein hochwertiges, schönes Aussehen zu verleihen.
  • Ideal für gängige Rohrdicken.
  • Einfache Montage und Demontage sowie sicherer Halt.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Chrom Seriennummer: SR5732, SR1557, SR1558

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit T2 h Material L L1 h1 T1 Kaufen
0,185 € - 0,2568 € 2748 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3974 € - 0,8766 € 820 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1642 € - 0,1642 € 300 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,185 € - 0,2568 € 4566 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,2095 € - 1,9656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0628 € - 0,1602 € 1500 Auf Lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2195 € - 0,4911 € 1125 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7891 € - 2,0729 € 890 Auf Lager
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9182 € - 2,4134 € 3970 Auf Lager
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0827 € - 0,5513 € 4000 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2668 € - 0,4278 € 10900 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1879 € - 0,4007 € 1000 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1449 € - 2,4044 € 9750 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1492 € - 2,4134 € 20 Auf Lager
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2238 € - 0,3099 € 433 Auf Lager
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1908 € - 0,264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2582 € - 0,472 € 2100 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,113 € - 0,2883 € 1800 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3399 € - 0,8824 € 4200 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1994 € - 0,5179 € 5500 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • von 3
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grau PE

10347911

Preisbereich
0,2568 € - 0,185 €

Lagerbestände
2748 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Weiß PE

10216194

Preisbereich
0,8766 € - 0,3974 €

Lagerbestände
820 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grau PE

10216231

Preisbereich
0,1642 € - 0,1642 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Weiß PE

10347904

Preisbereich
0,2568 € - 0,185 €

Lagerbestände
4566 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10347959

Preisbereich
1,9656 € - 1,2095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Schwarz LDPE - PIR

10079751

Preisbereich
0,1602 € - 0,0628 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Schwarz PE

10258026

Preisbereich
0,4911 € - 0,2195 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Natur ABS

10289792

Preisbereich
2,0729 € - 0,7891 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Natur ABS

10289839

Preisbereich
2,4134 € - 0,9182 €

Lagerbestände
3970 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10246771

Preisbereich
0,5513 € - 0,0827 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Schwarz PE

10254080

Preisbereich
0,4278 € - 0,2668 €

Lagerbestände
10900 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Schwarz PE

10258033

Preisbereich
0,4007 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10258057

Preisbereich
2,4044 € - 1,1449 €

Lagerbestände
9750 Auf Lager
Merkmale
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natur ABS

10289822

Preisbereich
2,4134 € - 1,1492 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Weiß PE

10215951

Preisbereich
0,3099 € - 0,2238 €

Lagerbestände
433 Auf Lager
Merkmale
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Schwarz PE

10215999

Preisbereich
0,264 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grau PE

10216095

Preisbereich
0,472 € - 0,2582 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079775

Preisbereich
0,2883 € - 0,113 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246801

Preisbereich
0,8824 € - 0,3399 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246795

Preisbereich
0,5179 € - 0,1994 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm