10811110534E
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
25 + | 12,302 € |
Grifflänge | 160.0 mm |
---|---|
Grifflänge | 6.299 in |
Griffbreite | 35.0 mm |
Griffbreite | 1.378 in |
Kopfhöhe | 9.0 mm |
Kopfhöhe | 0.354 in |
Gehäusehöhe | 18.5 mm |
Gehäusehöhe | 0.728 in |
Maximale Greifkapazität | 24.5 mm |
Maximale Greifkapazität | 0.965 in |
Länge Montagebohrung | 50.0 mm |
Länge Montagebohrung | 1.969 in |
Montagelochbreite | 25.0 mm |
Montagelochbreite | 0.984 in |
Oberfläche | Verchromt |
Grifftyp | Schlüsselbetätigter Schwenkhebel |
Inbegriffen | Two keys supplied with each latch |
Schlüsseltyp | Euroschlüssel |
Riegelmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
Befestigungsausrichtung | Universal |
Spezifikationen | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Standards | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Zolltarifnummer | 8301300000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.