Menü Suche

Swing Handle Locks

Auf Lager

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Grifflänge Farbe Oberfläche Kopfhöhe Länge Montagebohrung Kaufen
11,4773 € - 16,0682 € 24 Auf Lager
Schwarz
50.0 mm
39,8472 € - 61,7196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
14,0625 € - 15,625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
36,5102 € - 36,5102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
12,3063 € - 17,2288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
36,5102 € - 36,5102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
14,2593 € - 15,8437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
50.0 mm
18,4311 € - 27,9522 € 66 Auf Lager
Schwarz
50.0 mm
15,7136 € - 23,8323 € 24 Auf Lager
Schwarz
50.0 mm
6,7177 € - 10,4497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
7,3002 € - 10,2202 € 66 Auf Lager
Schwarz
50.0 mm
11,4088 € - 12,6765 € 25 Auf Lager
Schwarz
50.0 mm
14,8265 € - 22,4918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
25,3445 € - 38,4392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
5,2433 € - 7,3406 € 50 Auf Lager
Schwarz
50.0 mm
18,4311 € - 27,9522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
5,8269 € - 9,0641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
6,7177 € - 10,4497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
50.0 mm
36,5102 € - 36,5102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
50.0 mm
36,5102 € - 36,5102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
50.0 mm
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Schwarz

20061654

Preisbereich
16,0682 € - 11,4773 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Schwarz

20061685

Preisbereich
61,7196 € - 39,8472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20061821

Preisbereich
15,625 € - 14,0625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schwenkhebel 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20061784

Preisbereich
36,5102 € - 36,5102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Schwenkhebel 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Schwarz

20061661

Preisbereich
17,2288 € - 12,3063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20061760

Preisbereich
36,5102 € - 36,5102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Schwenkhebel Natur

20061777

Preisbereich
15,8437 € - 14,2593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Schwenkhebel 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Schwarz

20053734

Preisbereich
27,9522 € - 18,4311 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Schwenkhebel 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Schwarz

20053949

Preisbereich
23,8323 € - 15,7136 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Schwarz

20053772

Preisbereich
10,4497 € - 6,7177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Schwarz

20053741

Preisbereich
10,2202 € - 7,3002 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Schwenkhebel 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20121839

Preisbereich
12,6765 € - 11,4088 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Schwenkhebel 28.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Schwarz

20053963

Preisbereich
22,4918 € - 14,8265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Schwarz

20061647

Preisbereich
38,4392 € - 25,3445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Schwenkhebel 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Schwarz

20053956

Preisbereich
7,3406 € - 5,2433 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Schwenkhebel 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Schwarz

20053758

Preisbereich
27,9522 € - 18,4311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Schwenkhebel 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Schwarz

20053789

Preisbereich
9,0641 € - 5,8269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Schwarz

20053765

Preisbereich
10,4497 € - 6,7177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwenkhebel Gleichschließend Natur

20061753

Preisbereich
36,5102 € - 36,5102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    Komprimiert nicht
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Schwenkhebel Gleichschließend

20061739

Preisbereich
36,5102 € - 36,5102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    50.0 mm
  • Montagelochbreite
    25.0 mm
  • Spezifikationen
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    8301300000