Menü Suche

Schwenkhebel Gleichschließend 28.5 mm PA Schwarz

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Artikelnr:

208200547E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 8,7405 €
25 + 6,2432 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,74 €

1 x 8,7405 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 160.0 mm
Griffbreite 35.0 mm
Kopfhöhe 12.0 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Maximale Greifkapazität 28.5 mm
Länge Montagebohrung 50.0 mm
Montagelochbreite 25.0 mm
Oberfläche Kein Finish
Grifftyp Schwenkhebel
Inbegriffen Two keys supplied with each latch
Schlüsseltyp Euroschlüssel (5333)
Riegelmaterial PA
Befestigungsausrichtung Universal
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns