T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.
Seriennummer: SR6540
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4568 € - 13,4568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 19,8318 € - 19,8318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 11,8564 € - 11,8564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 14,5237 € - 14,5237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 17,7245 € - 17,7245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 19,8318 € - 19,8318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 17,7245 € - 17,7245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.