Menü Suche

T-Schildgreifer

In Produktion

Schildgreifer halten mit ihren integrierten Zacken Druckmaterialien für Marketingzwecke und sonstige Präsentationen fest an Ort und Stelle. Das flexible Material kann verschiedene Stärken von Druckmaterialien aufnehmen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Materialstärke Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
1,0266 € - 1,1413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,6425 € - 0,7157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
150.0 mm
25.0 mm
1,7272 € - 3,5981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
60.0 mm
33.0 mm
0,8608 € - 1,7845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
60.0 mm
33.0 mm
0,135 € - 0,3951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1741 € - 0,4729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
38.0 mm
13.0 mm
0,1204 € - 0,3551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
  • von 2
Schildgreifer 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

492757

Preisbereich
1,1413 € - 1,0266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Self Adhesive
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    4.0 mm
Schildgreifer 150.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

497199

Preisbereich
0,7157 € - 0,6425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Self Adhesive
  • Länge
    150.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 60.0 mm 33.0 mm PS Transparent

496969

Preisbereich
3,5981 € - 1,7272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Befestigungsmethode
    Clip On Self Adhesive
  • Länge
    60.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    2.5 mm
Schildgreifer 60.0 mm 33.0 mm PS Transparent

496968

Preisbereich
1,7845 € - 0,8608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Befestigungsmethode
    Clip On Non Adhesive
  • Länge
    60.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    0.5 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Grün

028000209011

Preisbereich
0,3951 € - 0,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 38.0 mm 13.0 mm PA Rot

043000112401

Preisbereich
0,4729 € - 0,1741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Länge
    38.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Blau

028000226511

Preisbereich
0,3551 € - 0,1204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm