Menü Suche

Teleskop-Feststeller Universal 214.0 mm Carbonstahl

Deckelhalter ermöglichen eine einfache Installation, sind einfach zu bedienen und wartungsfrei. Trägt bis zu 135 kg.
Artikelnr:

1253260

359 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 28,0597 €
10 + 13,3617 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

28,06 €

1 x 28,0597 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 215.0 mm
Ausgezogene Länge 373.0 mm
Maximale Belastbarkeit 135.0 kg
Typ Basic
Scharniertyp Cover Stay
Funktionsweise Slider
Befestigungsausrichtung Universal
Anzahl der Positionen 6
Oberfläche Kein Finish
Farbe Silbern
Korpusmaterial Carbonstahl
Hauptmaterial Carbonstahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns