Standscharniere zum Klappen sind ideal zum Offenhalten von Deckeln, Schaltschränken und Inspektionsabdeckungen. Sie können für links- oder rechtsseitigen Einsatz verwendet werden und sind aus verschiedenen Materialien erhältlich. Can be fixed using our range of self-drilling screws - browse our range.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Positionen | Länge in geschlossenem Zustand | Ausgezogene Länge | Maximale Belastbarkeit | Schraublochdurchmesser | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3458 € - 9,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Umkehrbar
|
||
| 3,8175 € - 4,2417 € | 25 Auf Lager |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Umkehrbar
|
||
| 13,8744 € - 29,1362 € | 191 Auf Lager |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
Grundausführung
|
||
| 13,8744 € - 29,1362 € | 6 Auf Lager |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Grundausführung
|
||
| 13,8744 € - 29,1362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Grundausführung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.