Menü Suche

Teleskop-Feststeller Universal 228.0 mm Stahl

Klappenaufsteller bieten eine einfache Montage, sind einfach zu bedienen und wartungsfrei. Belastbar mit bis zu 135 kg.
Artikelnr:

17963

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 6,655 €
25 + 3,169 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

6,66 €

1 x 6,655 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge in geschlossenem Zustand 230.0 mm
Ausgezogene Länge 458.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 100.0 mm
Stärke 4.0 mm
Länge Unterteil 44.0 mm
Typ Reversible
Scharniertyp Cover Stay
Funktionsweise Folding
Befestigungsausrichtung Universal
Anzahl der Positionen 1
Oberfläche Verzinkt
Korpusmaterial Stahl
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 8302100090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns