Menü Suche

Tellerfeder SAE 10.2 mm 28.0 mm

Die unter strengen Qualitätskontrollen gemäß DIN 2093 hergestellten Tellerfedern eignen sich für schwierige Anwendungen, die eine hohe Ermüdungsbeständigkeit erfordern. Bei diesen Federscheiben wurden während des Herstellungsprozesses die Stanzriefen entfernt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10443323

Alte Essentra-Artikelnummer:

1218093

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 999 0,1733 €
1000 + 0,156 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

34,66 €

200 x 0,1733 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 10.2 mm
Außendurchmesser 28.0 mm
Armhöhe 2.1 mm
Stärke 1.3 mm
Federweg bei minimaler Belastung 1575.00 N
Höhe unter Last 1.5 mm
Material Chrom-Vanadium
Standard DIN
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns