Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe unter Last | Armhöhe | Material | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1539 € - 0,171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0609 € - 0,0677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Carbonstahl
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0656 € - 0,0729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1559 € - 0,1733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,1559 € - 0,1733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,3453 € - 0,3836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,1666 € - 0,1851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Carbonstahl
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,4207 € - 0,4675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,3824 € - 0,4248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,3185 € - 0,3539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1179 € - 0,131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Carbonstahl
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,3406 € - 0,3785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,8428 € - 0,9365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,4884 € - 0,5427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,3505 € - 0,3894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5202 € - 0,578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,4233 € - 1,5815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,7713 € - 0,857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Chrom-Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0343 € - 0,0381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Carbonstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0364 € - 0,0404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.