Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5869 € - 4,3473 € | 390 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,3947 € - 5,3947 € | 60 Auf Lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 125,9023 € - 125,9023 € | 3 Auf Lager |
|
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 271 Auf Lager |
|
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
|
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 49,2561 € - 54,7513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 225 Auf Lager |
|
|
||
| 261,188 € - 261,188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 13 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 325,4089 € - 325,4089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 84,9679 € - 94,4088 € | 4 Auf Lager |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 367,3763 € - 367,3763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.324 in
8.23 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 510 Auf Lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 55,5692 € - 61,7531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 215,5045 € - 233,2097 € | 6 Auf Lager |
|
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 750 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.