Menü Suche

USB-Staubabdeckung

Auf Lager

Diese Abdeckungen schützen USB- und RJ-Anschlüsse vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, wenn sie nicht benutzt werden. Temperaturbeständig bis zu 150 C (302 F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Material: Nylon, Silikonkautschuk, Kunststoff, EPDM Farbe: Schwarz, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRF0058

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L2 Farbe Material H L1 Typ Typ Verbindungsstück Kaufen
10311141 0,273 € - 0,3607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
0,1822 € - 0,208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,1912 € - 0,1992 € 3450 Auf Lager
Schwarz
Silikon
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
10311103 0,1822 € - 0,208 € 1995 Auf Lager
Schwarz
Silikon
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
0,1922 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
0,3156 € - 0,3443 € 18 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Doppel-D
0,3671 € - 0,4215 € 6000 Auf Lager
Schwarz
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
0,1822 € - 0,208 € 8000 Auf Lager
Schwarz
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
10311134 0,1822 € - 0,208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Silikonkautschuk
8.3 mm
11.8 mm
0,1965 € - 0,2238 € 13844 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
0,1965 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Doppel-D
0,2037 € - 0,2324 € 6017 Auf Lager
Grau
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Doppel-D
0,1965 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Doppel-D
0,1965 € - 0,2238 € 8000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Doppel-D
0,1506 € - 0,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Silikonkautschuk
13.0 mm
6.7 mm
USB-Kappe 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Grau

10311141

Preisbereich
0,3607 € - 0,273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    USB-B
  • Typ
    3
  • Typ Montagebohrung
    Viereckig
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Grau
USB-Kappe 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Schwarz

10108321

Preisbereich
0,208 € - 0,1822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    RJ45
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-Kappe 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silikon Schwarz

10311110

Preisbereich
0,1992 € - 0,1912 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    RJ45
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-Kappe 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silikon Schwarz

10311103

Preisbereich
0,208 € - 0,1822 €

Lagerbestände
1995 Auf Lager
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    RJ11
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-Kappe 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10464717

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
USB-Kappe 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Schwarz

10107997

Preisbereich
0,3443 € - 0,3156 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    Doppel-D
  • Typ
    1
  • Typ Montagebohrung
    Viereckig
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
USB-Kappe 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Schwarz

10311127

Preisbereich
0,4215 € - 0,3671 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    USB-A
  • Typ
    3
  • Typ Montagebohrung
    Viereckig
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
USB-Kappe 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Schwarz

10108314

Preisbereich
0,208 € - 0,1822 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    RJ11
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-Kappe 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Silikonkautschuk Schwarz

10311134

Preisbereich
0,208 € - 0,1822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
USB-Kappe 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108031

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
13844 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
USB-Kappe 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108024

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    Doppel-D
  • Typ
    1
  • Typ Montagebohrung
    Rechteckig
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
USB-Kappe 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Grau

10108000

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
6017 Auf Lager
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    Doppel-D
  • Typ
    1
  • Typ Montagebohrung
    Rechteckig
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Grau
USB-Kappe 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108048

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    Doppel-D
  • Typ
    1
  • Typ Montagebohrung
    Rechteckig
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
USB-Kappe 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108017

Preisbereich
0,2238 € - 0,1965 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ Verbindungsstück
    Doppel-D
  • Typ
    1
  • Typ Montagebohrung
    Rechteckig
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
USB-Kappe 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Silikonkautschuk Schwarz

10340462

Preisbereich
0,231 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm