Menü Suche

Verbindergehäuse

Auf Lager

Verbindergehäuse werden normalerweise in der Möbel- und Schreinereiindustrie verwendet. Sie werden verwendet, um beim Zusammenbau und der Verbindung von Möbeln eine sichere Verbindung herzustellen. Sie haben einen kreuzförmigen Mitnehmer.

Die Sicherungsmutter wird in ein vorgebohrtes Loch in einer der Möbelplatten, z. B. einer Holzplatte, eingesetzt. Sie werden dann mit einem Hammer eingeschlagen. Sie sind selbstsichernd, um eine Drehung während der manuellen oder automatischen Montage zu verhindern.

  • Material: Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Vernickelung, Verzinkung (Zamak), Collinox-Beschichtung oder kein Finish

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Plattenstärke Kaufen
0,0667 € - 0,1039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3673 € - 0,5713 € 17000 Auf Lager
0,1936 € - 0,3013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0745 € - 0,0828 € 37000 Auf Lager
Möbelverbinder 19.0 mm Zamak

10395783

Preisbereich
0,1039 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Zamak
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5557 GBP
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Möbelverbinder 12.0 mm Vernickelt

10379417

Preisbereich
0,5713 € - 0,3673 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.3352 GBP
  • Zolltarifnummer
    7508900000
Möbelverbinder 18.0 mm Vernickelt

10379424

Preisbereich
0,3013 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.4722 GBP
  • Zolltarifnummer
    7508900000
Möbelverbinder 18.0 mm Mit Collinox-Beschichtung

10434840

Preisbereich
0,0828 € - 0,0745 €

Lagerbestände
37000 Auf Lager
Merkmale
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Mit Collinox-Beschichtung
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.174 GBP
  • Zolltarifnummer
    9403999090