Kunststoffplomben mit fester Länge bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Diebstahl zu verhindern und Manipulationen oder Sicherheitsverstöße nachzuweisen. Ideal für die Sicherung von LKW- und Containertüren. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, einschließlich InnoLock, OctoLock und TwinLock.Kostengünstige Plomben mit einer festen Länge. Ideal zum Sichern von Lkw- und Containertüren.Drei Typen verfügbar, einschließlich Vollkunststoffoptionen.Einfache Handhabung. Material: , Polypropylen Farbe: Blau, Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün Seriennummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | C | D | Schließmechanismus | E | A | B | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1549 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,1549 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,1549 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,1549 € - 0,2324 € | 178 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,0816 € - 0,1535 € | 997 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2209 € - 0,3285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metallververschluss
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,2209 € - 0,3285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metallververschluss
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,2209 € - 0,3285 € | 886 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metallververschluss
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,0816 € - 0,1535 € | 9596 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0816 € - 0,1535 € | 5000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0816 € - 0,1535 € | 48568 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2209 € - 0,3285 € | 9000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metallververschluss
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,0816 € - 0,1535 € | 5000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0816 € - 0,1535 € | 11000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0816 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Verriegelungsklammer
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.